chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Seria produktów TX400 HMI/PLC
TX407-P3CV01
Nr katalogowy 100051168
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
6011,51 zł
Pozycja ogółem
6011,51 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Sterowanie przemysłowe
Programowalne panele HMI
TX407-P3CV01
Dane techniczne
Programowanie
CODESYS V3
Master sieci przemysłowej
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Slave sieci przemysłowej
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Stopień ochrony
IP66 od przodu, IP20 od tyłu
Certyfikaty
CE, cULus
Ekran dotykowy
Pojemnościowe,
Resolution
1024 × 600 pikseli
Możliwość ściemnienia
Tak
Przekątna ekranu (″)
7
Kluczowe cechy
Programowanie
CODESYS V3
Stopień ochrony
IP66 od przodu, IP20 od tyłu
Ekran dotykowy
Pojemnościowe,