chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu
TX700D-P3WV01 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seria TX700 HMI/PLC
TX700D-P3WV01
Nr katalogowy 100009354
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Interfejs radiowy
Opcjonalna możliwość rozbudowy
Programowanie
CODESYS V3
Master sieci przemysłowej
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Slave sieci przemysłowej
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
CE, cULus
Kluczowe cechy
Master sieci przemysłowej
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Slave sieci przemysłowej
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Programowanie
CODESYS V3
Stopień ochrony
IP20
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
4243,72 zł
home
Turck-Shop
Sterowanie przemysłowe
Sterowniki PLC oraz HMI/PLC
TX700D-P3WV01
Pozycja ogółem
4243,72 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie