chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TX800L-P3WV01 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Seria produktów TX800 HMI/PLC
TX800L-P3WV01
Nr katalogowy 100046998
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Programowanie
CODESYS V3
Master sieci przemysłowej
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Slave sieci przemysłowej
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Stopień ochrony
IP20
Certyfikaty
CE
Kluczowe cechy
Master sieci przemysłowej
PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Slave sieci przemysłowej
Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Programowanie
CODESYS V3
Stopień ochrony
IP20
W magazynie
Cennik
5481,68 zł
home
Turck-Shop
Sterowanie przemysłowe
Sterowniki PLC oraz HMI/PLC
TX800L-P3WV01
Pozycja ogółem
5481,68 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie