chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
CL50XRXAP
Nr katalogowy 3010487
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
914,27 zł
Pozycja ogółem
914,27 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
CL50XRXAP
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS/poliwęglan
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
czerwony
Liczba kolorów/segmentów
1
Sygnał dźwiękowy
Ton stały
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Sygnał dźwiękowy
Ton stały
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
czerwony
Liczba kolorów/segmentów
1
Utwórz zapytanie