chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CL50GRYAN | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
CL50GRYAN
Nr katalogowy 3010492
W magazynie
Cennik
1012,79 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Wykonanie
Gładki cylinder
Stopień ochrony
IP50
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS/poliwęglan
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Rodzaj światła
zielony, czerwony, żółty
Kaskadowe
Nie
Sygnał dźwiękowy
Ton stały
Możliwość ściemnienia
Nie
Typ wejścia
minus‐schaltend
Liczba kolorów/segmentów
3
Kluczowe cechy
Sygnał dźwiękowy
Ton stały
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
zielony, czerwony, żółty
Liczba kolorów/segmentów
3
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
CL50GRYAN
Pozycja ogółem
1012,79 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie