chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TL50WGBYRQ | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED
TL50WGBYRQ
Nr katalogowy 3012897
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Gładki cylinder
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Rodzaj światła
biały, zielony, niebieski, żółty, czerwony
Kaskadowe
Nie
Możliwość ściemnienia
Nie
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)
Liczba kolorów/segmentów
5
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
biały, zielony, niebieski, żółty, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
5
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1311,83 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
TL50WGBYRQ
Pozycja ogółem
1311,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę