chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TL50HBGYRAQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
TL50HBGYRAQ
Nr katalogowy 3014590
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1715,83 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)22
Rodzaj światła
niebieski, zielony, żółty, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
4
Sygnał dźwiękowy
Ton stały
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Sygnał dźwiękowy
Ton stały
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
niebieski, zielony, żółty, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
4
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
TL50HBGYRAQ
Pozycja ogółem
1715,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie