chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
TL50HRA
Nr katalogowy 3014592
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
868,61 zł
Pozycja ogółem
868,61 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)22
Rodzaj światła
czerwony
Liczba kolorów/segmentów
1
Sygnał dźwiękowy
Ton stały
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Sygnał dźwiękowy
Ton stały
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
czerwony
Liczba kolorów/segmentów
1
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
TL50HRA