chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TL50WGYR | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED
TL50WGYR
Nr katalogowy 3016972
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Gładki cylinder
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Rodzaj światła
biały, zielony, żółty, czerwony
Kaskadowe
Nie
Możliwość ściemnienia
Nie
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)
Liczba kolorów/segmentów
4
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
biały, zielony, żółty, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
4
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
971,01 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
TL50WGYR
Pozycja ogółem
971,01 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę