chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TL50BLGY2R1CQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
TL50BLGY2R1CQ
Nr katalogowy 3025568
W magazynie
Cennik
1615,92 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Gładki cylinder
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Rodzaj światła
zielony, żółty, Czerwony obrotowy
Kaskadowe
Nie
Możliwość ściemnienia
Nie
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)22
Liczba kolorów/segmentów
3
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
zielony, żółty, Czerwony obrotowy
Liczba kolorów/segmentów
3
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
TL50BLGY2R1CQ
Pozycja ogółem
1615,92 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie