chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
TL50BLG1Y2R3ALSQP
Nr katalogowy 3026822
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1722,45 zł
Pozycja ogółem
1722,45 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
TL50BLG1Y2R3ALSQP
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)
Rodzaj światła
Zielony obrotowy, Żółty migający, Czerwony migający
Liczba kolorów/segmentów
3
Sygnał dźwiękowy
Ton stały
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Sygnał dźwiękowy
Ton stały
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
Zielony obrotowy, Żółty migający, Czerwony migający
Liczba kolorów/segmentów
3