chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TL50BLGY1RQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
TL50BLGY1RQ
Nr katalogowy 3029133
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)
Rodzaj światła
zielony, Żółty obrotowy, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
3
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
zielony, Żółty obrotowy, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
3
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1381,63 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
TL50BLGY1RQ
Pozycja ogółem
1381,63 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie