chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
TL50HZGRQP
Nr katalogowy 3032640
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1238,47 zł
Pozycja ogółem
1238,47 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
TL50HZGRQP
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Typ wejścia
AC
Rodzaj światła
zielony, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
2
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
zielony, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
2