chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TL50HBGYRAOSQP | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
LED
TL50HBGYRAOSQP
Nr katalogowy 3074804
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Gładki cylinder
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Rodzaj światła
niebieski, zielony, żółty, czerwony
Kaskadowe
Nie
Sygnał dźwiękowy
Ton stały
Możliwość ściemnienia
Nie
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)
Liczba kolorów/segmentów
4
Kluczowe cechy
Sygnał dźwiękowy
Ton stały
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
niebieski, zielony, żółty, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
4
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1882,93 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
TL50HBGYRAOSQP
Pozycja ogółem
1882,93 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę