chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
TL50HGYRAOS4Q
Nr katalogowy 3084650
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1612,92 zł
Pozycja ogółem
1612,92 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
TL50HGYRAOS4Q
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)22
Rodzaj światła
zielony, żółty, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
3
Sygnał dźwiękowy
Oddzielony
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Sygnał dźwiękowy
Oddzielony
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
zielony, żółty, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
3