chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
TL50YAOS3IQ
Nr katalogowy 3092095
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
958,28 zł
Pozycja ogółem
958,28 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
TL50YAOS3IQ
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)
Rodzaj światła
żółty
Liczba kolorów/segmentów
1
Sygnał dźwiękowy
Impulsowy z regulowanym natężeniem
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Sygnał dźwiękowy
Impulsowy z regulowanym natężeniem
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
żółty
Liczba kolorów/segmentów
1
Utwórz zapytanie