chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TL70WBGYRAQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
TL70WBGYRAQ
Nr katalogowy 3092358
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)22
Rodzaj światła
biały, niebieski, zielony, żółty, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
6
Sygnał dźwiękowy
Regulowany klucz
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Sygnał dźwiękowy
Regulowany klucz
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
biały, niebieski, zielony, żółty, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
6
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
TL70WBGYRAQ
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2919,15 zł
Pozycja ogółem
2919,15 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie