chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
CL50YXXAOS3IPQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
CL50YXXAOS3IPQ
Nr katalogowy 3095429
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS/poliwęglan
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
żółty
Liczba kolorów/segmentów
1
Sygnał dźwiękowy
Impulsowy z regulowanym natężeniem
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Sygnał dźwiękowy
Impulsowy z regulowanym natężeniem
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
żółty
Liczba kolorów/segmentów
1
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
CL50YXXAOS3IPQ
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1190,68 zł
Pozycja ogółem
1190,68 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie