chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CL50GYRAOSIPQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
CL50GYRAOSIPQ
Nr katalogowy 3800360
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS/poliwęglan
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Typ wejścia
PNP
Rodzaj światła
zielony, żółty, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
3
Sygnał dźwiękowy
Ton stały z regulowanym natężeniem
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Sygnał dźwiękowy
Ton stały z regulowanym natężeniem
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
zielony, żółty, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
3
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1516,69 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
CL50GYRAOSIPQ
Pozycja ogółem
1516,69 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie