chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TL50C3KQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
TL50C3KQ
Nr katalogowy 3804924
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Gładki cylinder
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Typ wejścia
Protokół komunikacyjny
Rodzaj światła
RGB
Liczba kolorów/segmentów
3
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Rodzaj światła
RGB
Liczba kolorów/segmentów
3
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1587,45 zł
Pozycja ogółem
1587,45 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
TL50C3KQ
Utwórz zapytanie