chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TL5010AKQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
TL5010AKQ
Nr katalogowy 3804951
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Gładki cylinder
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Stopień ochrony
IP50
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Rodzaj światła
RGB
Kaskadowe
Nie
Sygnał dźwiękowy
Ton stały
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Typ wejścia
Protokół komunikacyjny
Liczba kolorów/segmentów
10
Kluczowe cechy
Sygnał dźwiękowy
Ton stały
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Rodzaj światła
RGB
Liczba kolorów/segmentów
10
W magazynie
Cennik
3917,67 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
TL5010AKQ
Pozycja ogółem
3917,67 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie