chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
TL50C6AKQ
Nr katalogowy 3804963
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3218,92 zł
Pozycja ogółem
3218,92 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
TL50C6AKQ
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Wykonanie
Gładki cylinder
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Typ wejścia
Protokół komunikacyjny
Rodzaj światła
RGB
Liczba kolorów/segmentów
6
Sygnał dźwiękowy
Ton stały
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Sygnał dźwiękowy
Ton stały
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Rodzaj światła
RGB
Liczba kolorów/segmentów
6
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu