chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
TL30BGYRXXNXC1
Nr katalogowy 3805375
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
582,81 zł
Pozycja ogółem
582,81 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Długość kabla (m)
1.2
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Napięcie zasilania
DC
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)22
Rodzaj światła
zielony, żółty, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
3
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
zielony, żółty, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
3
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
TL30BGYRXXNXC1