chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TL30BGRBXXNXQD | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
TL30BGRBXXNXQD
Nr katalogowy 3805382
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Gładki cylinder
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Rodzaj światła
zielony, czerwony, niebieski
Kaskadowe
Nie
Napięcie zasilania
DC
Możliwość ściemnienia
Nie
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)
Liczba kolorów/segmentów
3
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
zielony, czerwony, niebieski
Liczba kolorów/segmentów
3
W magazynie
Cennik
582,81 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
TL30BGRBXXNXQD
Pozycja ogółem
582,81 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie