chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TL30BBGYRXNXQD | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
TL30BBGYRXNXQD
Nr katalogowy 3805385
W magazynie
Cennik
680,63 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Gładki cylinder
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Rodzaj światła
biały, niebieski, zielony, żółty, czerwony
Kaskadowe
Nie
Napięcie zasilania
DC
Możliwość ściemnienia
Nie
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)
Liczba kolorów/segmentów
4
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
biały, niebieski, zielony, żółty, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
4
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
TL30BBGYRXNXQD
Pozycja ogółem
680,63 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie