LED
TL30BRWGXXAXQD
Nr katalogowy 3806851W magazynie | |
Grupa cenowa | G1 |
Cennik | 770,80 zł |
Pozycja ogółem770,80 zł
Ilość
- Wykonanie
- Gładki cylinder
- Stopień ochrony
- IP65
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- PC
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -40
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 50
- Funkcja
- Kolumna świetlna
- Rodzaj światła
- czerwony, biały, zielony
- Kaskadowe
- Nie
- Napięcie zasilania
- DC
- Sygnał dźwiękowy
- Ton stały
- Możliwość ściemnienia
- Nie
- Typ wejścia
- Bipolarne (PNP/NPN)
- Liczba kolorów/segmentów
- 3
Kluczowe cechy
- Sygnał dźwiękowy
- Ton stały
- Możliwość ściemnienia
- Nie
- Rodzaj światła
- czerwony, biały, zielony
- Liczba kolorów/segmentów
- 3