chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
SG-TL70B-W
Nr katalogowy 3814496
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
268,99 zł
Pozycja ogółem
268,99 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Wykonanie
Cylindryczna/gładka
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Kolumna świetlna
Rodzaj światła
biały
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
biały
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Kolumny świetlne LED
SG-TL70B-W