chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WL50SRL11Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Reflektor LED
WL50SRL11Q
Nr katalogowy 3018751
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Wykonanie
Element aktywujący
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Kąt wiązki
11 °
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła
czerwony
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
czerwony
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1176,32 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WL50SRL11Q
Pozycja ogółem
1176,32 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie