chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WLC60XW340GAQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie liniowe LED
WLC60XW340GAQ
Nr katalogowy 3086863
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP68
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Niklowane aluminium
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
biały
Wymiary konstrukcji
360.4 x 60.9 x 31.3 mm
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
Dwustopniowy
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
360.4 x 60.9 x 31.3 mm
Możliwość ściemnienia
Dwustopniowy
Rodzaj światła
biały
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2382,19 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLC60XW340GAQ
Pozycja ogółem
2382,19 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie