chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WLC60CW340FAR | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Światło robocze
WLC60CW340FAR
Nr katalogowy 3086883
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP68
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Niklowane aluminium
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
biały
Kaskadowe
Tak
Wymiary konstrukcji
367 x 88 x 52.3 mm
Możliwość ściemnienia
Dwustopniowy
Liczba kolorów/segmentów
1
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
367 x 88 x 52.3 mm
Możliwość ściemnienia
Dwustopniowy
Rodzaj światła
biały
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2399,51 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLC60CW340FAR
Pozycja ogółem
2399,51 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę