chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WLS28-2CW145X | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Światło robocze
WLS28-2CW145X
Nr katalogowy 3087746
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP50
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Kąt wiązki
szeroka wiązka 40–80°
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
biały
Kaskadowe
Tak
Wymiary konstrukcji
191.5 x 28 x 20.9 mm
Możliwość ściemnienia
Dwustopniowy
Liczba kolorów/segmentów
1
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
191.5 x 28 x 20.9 mm
Możliwość ściemnienia
Dwustopniowy
Rodzaj światła
biały
Liczba kolorów/segmentów
1
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLS28-2CW145X
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
776,91 zł
Pozycja ogółem
776,91 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę