chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WLS28-2CW145DXPBQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie liniowe LED
WLS28-2CW145DXPBQ
Nr katalogowy 3087818
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Kąt wiązki
szeroka wiązka 40–80°
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
biały
Wymiary konstrukcji
224 x 28 x 25 mm
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
Dwustopniowy
Kaskadowe
Tak
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
224 x 28 x 25 mm
Możliwość ściemnienia
Dwustopniowy
Rodzaj światła
biały
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
915,48 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLS28-2CW145DXPBQ
Pozycja ogółem
915,48 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie