chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WLS28-2XW430L25XQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie liniowe LED
WLS28-2XW430L25XQ
Nr katalogowy 3088020
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
1287,89 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Kąt wiązki
25 °
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
biały
Wymiary konstrukcji
468 x 28 x 32.2 mm
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
Dwustopniowy
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
468 x 28 x 32.2 mm
Możliwość ściemnienia
Dwustopniowy
Rodzaj światła
biały
Liczba kolorów/segmentów
1
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLS28-2XW430L25XQ
Pozycja ogółem
1287,89 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie