Światło robocze
WLS28-2XW145SQ
Nr katalogowy 3088082W magazynie | |
Grupa cenowa | G1 |
Cennik | 971,01 zł |
Pozycja ogółem971,01 zł
Ilość
- Wykonanie
- Prostopadłościenny
- Stopień ochrony
- IP65, IP67, IP69
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Metal
- Wykonanie obudowy
- AL
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -40
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 70
- Kąt wiązki
- szeroka wiązka 40–80°
- Funkcja
- Oświetlenie liniowe
- Rodzaj światła
- biały
- Kaskadowe
- Nie
- Wymiary konstrukcji
- 185 x 28 x 20.9 mm
- Możliwość ściemnienia
- Dwustopniowy
- Liczba kolorów/segmentów
- 1
Kluczowe cechy
- Wymiary konstrukcji
- 185 x 28 x 20.9 mm
- Możliwość ściemnienia
- Dwustopniowy
- Rodzaj światła
- biały
- Liczba kolorów/segmentów
- 1