chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
Oświetlenie liniowe LED
WLS28-2CW990XPWMQ
Nr katalogowy 3090483
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
2689,90 zł
Pozycja ogółem
2689,90 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLS28-2CW990XPWMQ
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Kąt wiązki
szeroka wiązka 40–80°
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
biały
Wymiary konstrukcji
1040 x 28 x 21 mm
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
PWM
Kaskadowe
Tak
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
1040 x 28 x 21 mm
Możliwość ściemnienia
PWM
Rodzaj światła
biały
Liczba kolorów/segmentów
1
Utwórz zapytanie
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu