chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
WLS28-2XWR-570XQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie liniowe LED
WLS28-2XWR-570XQ
Nr katalogowy 3092720
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Kąt wiązki
szeroka wiązka 40–80°
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
biały/czerwony
Wymiary konstrukcji
609 x 28 x 20.9 mm
Liczba kolorów/segmentów
2
Możliwość ściemnienia
Tak
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
609 x 28 x 20.9 mm
Możliwość ściemnienia
Tak
Rodzaj światła
biały/czerwony
Liczba kolorów/segmentów
2
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
2009,27 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLS28-2XWR-570XQ
Pozycja ogółem
2009,27 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie