chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Oświetlenie liniowe LED
WLB92ZC550ACT
Nr katalogowy 3093277
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
2766,31 zł
Pozycja ogółem
2766,31 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLB92ZC550ACT
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP40
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Wlot kabla
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-35
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
biały
Wymiary konstrukcji
651 x 97 x 104 mm
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
Wejście napięciowe
Kaskadowe
Tak
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
651 x 97 x 104 mm
Możliwość ściemnienia
Wejście napięciowe
Rodzaj światła
biały
Liczba kolorów/segmentów
1