chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WLB92X1100PWM | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie liniowe LED
WLB92X1100PWM
Nr katalogowy 3093286
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP40
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
biały
Wymiary konstrukcji
1220 x 97 x 104 mm
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
PWM
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
1220 x 97 x 104 mm
Możliwość ściemnienia
PWM
Rodzaj światła
biały
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
3309,80 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLB92X1100PWM
Pozycja ogółem
3309,80 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie