chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
WLS28-2CW430XMQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie liniowe LED
WLS28-2CW430XMQ
Nr katalogowy 3094455
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Kąt wiązki
szeroka wiązka 40–80°
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
biały
Wymiary konstrukcji
506 x 28 x 35.9 mm
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Tak
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
506 x 28 x 35.9 mm
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
biały
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
1684,75 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLS28-2CW430XMQ
Pozycja ogółem
1684,75 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie