chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WLS28-2XR285SQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie liniowe LED
WLS28-2XR285SQ
Nr katalogowy 3094834
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65, IP67, IP69
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Kąt wiązki
szeroka wiązka 40–80°
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
czerwony
Wymiary konstrukcji
326 x 28 x 20.9 mm
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
Dwustopniowy
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
326 x 28 x 20.9 mm
Możliwość ściemnienia
Dwustopniowy
Rodzaj światła
czerwony
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
1270,06 zł
Pozycja ogółem
1270,06 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLS28-2XR285SQ
Utwórz zapytanie