chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WLS27XG285DSQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie liniowe LED
WLS27XG285DSQ
Nr katalogowy 3095974
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Kopoliester FDA
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
zielony
Wymiary konstrukcji
Ø 27mm
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
Dwustopniowy
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
Ø 27mm
Możliwość ściemnienia
Dwustopniowy
Rodzaj światła
zielony
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
1243,57 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLS27XG285DSQ
Pozycja ogółem
1243,57 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie