chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WLS28-2XWR-570DXQ | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Światło robocze
WLS28-2XWR-570DXQ
Nr katalogowy 3097067
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP50
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Kąt wiązki
szeroka wiązka 40–80°
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
biały/czerwony
Kaskadowe
Nie
Wymiary konstrukcji
609 x 28 x 20.9 mm
Możliwość ściemnienia
Tak
Liczba kolorów/segmentów
2
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
609 x 28 x 20.9 mm
Możliwość ściemnienia
Tak
Rodzaj światła
biały/czerwony
Liczba kolorów/segmentów
2
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
1911,46 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLS28-2XWR-570DXQ
Pozycja ogółem
1911,46 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę