chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WLB92ZCWW1100ACT | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie liniowe LED
WLB92ZCWW1100ACT
Nr katalogowy 3097079
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP40
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Wlot kabla
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
45
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
Ciepły biały
Wymiary konstrukcji
1206 x 97 x 104 mm
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
Wejście napięciowe
Kaskadowe
Tak
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
1206 x 97 x 104 mm
Możliwość ściemnienia
Wejście napięciowe
Rodzaj światła
Ciepły biały
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
3754,65 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLB92ZCWW1100ACT
Pozycja ogółem
3754,65 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie