WLB32ZC570EMQM

Oświetlenie liniowe LED

WLB32ZC570EMQM

Nr katalogowy 3097845
W magazynie
Grupa cenowaG1
Cennik1051,00 zł
Pozycja ogółem1051,00 zł
Ilość
Stopień ochrony
IP50
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
45
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
biały
Wymiary konstrukcji
650 x 38.3 x 50.1 mm
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
Dwustopniowy
Kaskadowe
Tak

Kluczowe cechy

Wymiary konstrukcji
650 x 38.3 x 50.1 mm
Możliwość ściemnienia
Dwustopniowy
Rodzaj światła
biały
Liczba kolorów/segmentów
1
WLB32ZC570EMQM | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej