chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu
WLS28-2CBR-285SQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Oświetlenie liniowe LED
WLS28-2CBR-285SQ
Nr katalogowy 3800263
W magazynie
Cennik
1821,46 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP65, IP67, IP69
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Kąt wiązki
szeroka wiązka 40–80°
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
niebieski, czerwony
Kaskadowe
Tak
Wymiary konstrukcji
334 x 28 x 20.9 mm
Możliwość ściemnienia
Tak
Liczba kolorów/segmentów
2
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
334 x 28 x 20.9 mm
Możliwość ściemnienia
Tak
Rodzaj światła
niebieski, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
2
Pozycja ogółem
1821,46 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLS28-2CBR-285SQ
Utwórz zapytanie