chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Oświetlenie liniowe LED
WLB92ZCB1100PBQMB
Nr katalogowy 3801690
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
4907,54 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLB92ZCB1100PBQMB
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP40
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
45
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
niebieski
Wymiary konstrukcji
1220 x 97 x 104 mm
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
Potencjometr
Kaskadowe
Tak
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
1220 x 97 x 104 mm
Możliwość ściemnienia
Potencjometr
Rodzaj światła
niebieski
Liczba kolorów/segmentów
1
Pozycja ogółem
4907,54 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie