chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WLS15CDW0360DSC2 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie liniowe LED
WLS15CDW0360DSC2
Nr katalogowy 3802002
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66, IP67
Długość kabla
2
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC, PA
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Napięcie zasilania
DC
Rodzaj światła
biały
Wymiary konstrukcji
360 x 30.6 x 15.5 mm
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
PWM
Kaskadowe
Tak
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
360 x 30.6 x 15.5 mm
Możliwość ściemnienia
PWM
Rodzaj światła
biały
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
442,20 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLS15CDW0360DSC2
Pozycja ogółem
442,20 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie