chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
WLS15CDW0920DSQS | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie liniowe LED
WLS15CDW0920DSQS
Nr katalogowy 3802017
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66, IP67
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
Deutsch DTM04-2P
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC, PA
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Napięcie zasilania
DC
Rodzaj światła
biały
Wymiary konstrukcji
920 x 30.6 x 15.5 mm
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
PWM
Kaskadowe
Tak
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
920 x 30.6 x 15.5 mm
Możliwość ściemnienia
PWM
Rodzaj światła
biały
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
1200,26 zł
Pozycja ogółem
1200,26 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLS15CDW0920DSQS