chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WLS15XDW0360DSQP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie liniowe LED
WLS15XDW0360DSQP
Nr katalogowy 3802032
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66, IP67
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC, PA
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Napięcie zasilania
DC
Rodzaj światła
biały
Wymiary konstrukcji
360 x 30.6 x 15.5 mm
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
PWM
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
360 x 30.6 x 15.5 mm
Możliwość ściemnienia
PWM
Rodzaj światła
biały
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
442,20 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLS15XDW0360DSQP
Pozycja ogółem
442,20 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie