chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WLS27CWGRYB5-1130DS24Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie liniowe LED
WLS27CWGRYB5-1130DS24Q
Nr katalogowy 3802096
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Kopoliester FDA
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
biały, zielony, czerwony, żółty, niebieski
Wymiary konstrukcji
Ø 27mm
Liczba kolorów/segmentów
5
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Tak
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
Ø 27mm
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
biały, zielony, czerwony, żółty, niebieski
Liczba kolorów/segmentów
5
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLS27CWGRYB5-1130DS24Q
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
3841,25 zł
Pozycja ogółem
3841,25 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie